Dispositivo E/S descentralizado - AXL E EC IOL8 DI4 M12 6M - 2701531

Dispositivo Axioline E-EtherCAT® en carcasa de metal con 8  puertos IO-Link y 4 entradas digitales, 24 V DC, técnica de conexión rápida M12

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

El equipo Axioline E se ha previsto para el uso dentro de una red EtherCAT®.
Este permite el funcionamiento de hasta ocho sensores/actuadores IO-Link y también sirve para registrar señales digitales.

Sus ventajas

  • Conexión a la red EtherCAT® con conectores enchufables M12 (codificados D)
  • Velocidad de transmisión 100 MBits/s
  • Conexión de cuatro dispositivos IO-Link con entrada digital adicional
  • Conexión de cuatro actuadores IO-Link con alimentación de tensión adicional
  • Conexión de puertos IO-Link con conectores enchufables M12 (codificados A, 5 polos)
  • Especificación IO-Link V1.1.2
  • Indicaciones de diagnóstico y estado
  • Protección contra cortocircuito y sobrecarga de la alimentación de sensores
  • Grado de protección IP65/67
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701531
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 169 (C-6-2019)
EAN 4046356763790
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 726,900 g
Número de tarifa arancelaria 85176200

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar