Dispositivo E/S descentralizado - AXL E PN IOL8 DI4 M12 6M - 2701519

Dispositivo Axioline E-PROFINET en carcasa de metal con 8 puertos IO-Link y 4 entradas digitales, 24 V DC, técnica de conexión rápida M12

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

El equipo Axioline E se ha previsto para el uso dentro de una red PROFINET.
Este permite el funcionamiento de hasta ocho sensores/actuadores IO-Link y también sirve para registrar señales digitales.
El equipo se ha diseñado para la utilización en la construcción de instalaciones.
Resulta adecuado para su uso sin armario de control y bajo condiciones ambientales adversas en entornos industriales.
El equipo Axioline E puede utilizarse p. ej. en plataformas de herramientas, directamente en robots de soldadura o en la técnica de transporte.

Sus ventajas

  • Conexión a la red PROFINET con conectores enchufables M12 (codificados D)
  • Velocidad de transmisión 100 MBits/s
  • Conexión de cuatro dispositivos IO-Link con entrada digital adicional
  • Conexión de cuatro actuadores IO-Link con alimentación de tensión adicional
  • Conexión de puertos IO-Link con conectores enchufables M12 (codificados A, 5 polos)
  • Indicaciones de diagnóstico y estado
  • Protección contra cortocircuito y sobrecarga de la alimentación de sensores
  • Grado de protección IP65/67
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701519
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 199 (C-6-2017)
EAN 4046356763691
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 708,700 g
Número de tarifa arancelaria 85176200