Dispositivo E/S descentralizado - AXL E PB IOL8 DI4 M12 6M - 2701508

Dispositivo Axioline E-PROFIBUS en carcasa de metal con 8 puertos IO-Link, 4 entradas digitales, 24 V DC, técnica de conexión rápida M12

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión a PROFIBUS DP
    con conectores enchufables M12 (codificados B)
  • Velocidad de hasta 12 Mbaudios (detección de velocidades en baudios automática)
  • Conexión de cuatro dispositivos IO-Link con entrada digital adicional
  • Conexión de cuatro actuadores IO-Link con alimentación de tensión adicional
  • Conexión de puertos IO-Link con conectores enchufables M12 (codificados A, 5 polos)
  • Indicaciones de diagnóstico y estado
  • Protección contra cortocircuito y sobrecarga de la alimentación de sensores
  • Grado de protección IP65/67
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701508
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 203 (C-6-2017)
EAN 4046356763608
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 710,000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200