Dispositivo E/S descentralizado - AXL E PB DI8 DO4 2A M12 6M - 2701507

Axioline E, Equipo de entrada/salida digital, PROFIBUS DP, Tecnología de conexión rápida M12, Entradas digitales: 8, 24 V DC, técnica de conexión: 4 conductores, Salidas digitales: 4, 24 V DC, 2 A, técnica de conexión: 3 conductores, Carcasa de metal, índice de protection: IP65/67

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión a PROFIBUS DP
    con conectores enchufables M12 (codificados B)
  • Velocidad de hasta 12 Mbaudios (detección de velocidades en baudios automática)
  • Conexión de sensores y actuadores digitales con conectores enchufables M12 (codificados A)
  • Indicaciones de diagnóstico y estado
  • Protección contra cortocircuito y sobrecarga de la alimentación de sensores
  • Grado de protección IP65/67
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701507
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 203 (C-6-2017)
EAN 4046356763592
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 726,300 g
Número de tarifa arancelaria 85176200