Dispositivo E/S descentralizado - AXL E PB DI8 DO4 2A M12 6P - 2701502

Axioline E, Equipo de entrada/salida digital, PROFIBUS DP, Tecnología de conexión rápida M12, Entradas digitales: 8, 24 V DC, técnica de conexión: 4 conductores, Salidas digitales: 4, 24 V DC, 2 A, técnica de conexión: 3 conductores, Carcasa de plástico, índice de protección: IP65/IP67

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

El equipo Axioline E se ha previsto para el uso dentro de una red PROFIBUS.
Se utiliza para el registro y la salida de señales digitales.

Sus ventajas

  • Conexión a PROFIBUS DP
    con conectores enchufables M12 (codificados B)
  • Velocidad de hasta 12 Mbaudios (detección de velocidades en baudios automática)
  • Conexión de sensores y actuadores digitales con conectores enchufables M12 (codificados A)
  • Indicaciones de diagnóstico y estado
  • Protección contra cortocircuito y sobrecarga de la alimentación de sensores
  • Grado de protección IP65/67
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701502
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 179 (C-6-2019)
EAN 4046356763547
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 480,000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar