Dispositivo E/S descentralizado - AXL E EIP DI8 DO4 2A M12 6M - 2701490

Axioline E, Equipo de entrada/salida digital, EtherNet/IP™, Tecnología de conexión rápida M12, Entradas digitales: 8, 24 V DC, técnica de conexión: 4 conductores, Salidas digitales: 4, 24 V DC, 2 A, técnica de conexión: 3 conductores, Carcasa de metal, índice de protección: IP65/IP67

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

El equipo Axioline E se ha previsto para el uso dentro de una red EtherNet/IP™.
Se utiliza para el registro y la salida de señales digitales.
El equipo se ha diseñado para la utilización en la construcción de instalaciones.
Resulta adecuado para su uso sin armario de control y bajo condiciones ambientales adversas en entornos industriales.
El equipo Axioline E puede utilizarse p. ej. en plataformas de herramientas, directamente en robots de soldadura o en la técnica de transporte.

Sus ventajas

  • Conexión a la red EtherNet/IP™ con conectores enchufables M12 (codificados D)
  • Velocidad de transmisión 10 MBits/s y 100 MBits/s
  • Conexión de sensores y actuadores digitales con conectores enchufables M12 (codificados A)
  • Indicaciones de diagnóstico y estado
  • Protección contra cortocircuito y sobrecarga de la alimentación de sensores
  • Grado de protección IP65/67
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701490
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 171 (C-6-2019)
EAN 4046356762847
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 708,000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar