Material de servicio - FL TRAINING - 2701427

Formación sobre estándares de red, seguridad Ethernet o Wireless con componentes de Phoenix Contact

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Formación sobre estándares de red, seguridad Ethernet o Wireless con componentes de Phoenix Contact

Idioma: alemán o inglés

Duración: un día laboral

Lugar: Phoenix Contact Electronics en Bad Pyrmont o en cualquier lugar* según convenio

Núm. de participantes: máx. ocho participantes

Mat. de form.: los compon. necesarios serán puestos a disposición por Phoenix Contact durante la duración de la formación

Potencias (ejemplos):

• Formación "Estándares de red"
Mediante los comp. de automatización selecc. se presentan y especif. detalladamente estándares de red p. config. y diagnóstico de la red Ethernet.
• Formación "Seguridad Ethernet"
La concepción e implementación de seguridad de Ethernet y soluciones de serv. remotos de alta calidad se especif. aquí detalladamente. Los contenidos teóricos se comprueban mediante ejerci. prácticos en una red de prueba de Ethernet industrial con componentes actuales.
• Formación "Wireless"
Se presentan y especifican detalladamente el significado y la utilidad de la comunicación inalámbrica (Wireless LAN (WLAN) o Bluetooth) en la automatización y las bases de esta comunicación inalámbrica. Mediante ejercicios prácticos se constr. redes Wireless, se presenta la terminología y se utilizan componentes en la técn. de automatización a modo de ejemplo.


*Cualquier lugar: lugares según descrip de art. nombrados a conti. Para reembolso de los gastos de viaje es oblig. suscribir uno de los tres art. siguientes:
FL TRAVEL ALLOWANCE 1 (N.º art. 2701320)
FL TRAVEL ALLOWANCE 2 (N.º art. 2701321)
FL TRAVEL ALLOWANCE 3 (N.º art. 2701322)

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701427
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356768399
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g