Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 7008-EIP - 2701418

Managed Switch 7000, 8 puertos RJ45 10/100 MBit/s, índice de protection: IP20, EtherNet/IP™

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

El FL SWITCH 7008-EIP es un switch Ethernet gestionado apto para el uso industrial con ocho puertos Fast Ethernet en formato RJ45. Los switches comunican en la red EtherNet/IP™ directamente con el Common Industrial Protocol (CIP). A través del CIP puede integrarse el switch en un sistema de control EtherNet/IP™ y desde allí configurarlo y diagnosticarlo. Además, se dispone de las funciones multicast importantes para EtherNet/IP™ como IGMP Snooping, Multicast Source Detection y Auto Query Port.
El switch también puede emplearse universalmente en otras redes de automatización. Para una mayor disponibilidad en la red, los switches soportan el protocolo de redundancia Device Level Ring (DLR) de todos los fabricantes para EtherNet/IP™ con tiempos de conmutación de <3 ms. Además, el switch soporta Rapid Spanning Tree (RSTP) con ampliación de Fast Ring Detection (FRD). Gracias al rango de temperatura ampliado de -40 °C a 70 °C y a la robusta caja de metal, también es posible su uso incluso en entornos industriales hostiles.

Sus ventajas

  • Device Level Ring (DLR)
  • Common Industrial Protocol (CIP)
  • DHCP Client, DHCP Server (basados en un pool y en un puerto), DHCP Option 82
  • VLANs
  • RSTP con conmutación rápida
  • -40 °C ... 70 °C temperatura ambiente
  • Construcción estrecha
  • Gestión basada en web, SNMP
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701418
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 418 (C-6-2017)
EAN 4046356749732
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 900,000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200