Panel PC - BL PPC 7000 - 2701398

Representación de una pantalla de 15 pulgadas

Panel PC industrial (PPC) conforme a IP65 con pantalla táctil resistiva y procesador Intel® i7 de gran eficiencia energética . Opcionalmente, memoria masiva en formato HDD y SSD.

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

El Panel PC configurable Basicline PPC 7000 dispone de un procesador Intel® Core™ i7-3555LE, el cual se emplea debido a su gran capacidad gráfica y de cálculo. Gracias a su robusta ejecución y las posibilidades de E/S, el BL PPC 7000 puede utilizarse en multitud de aplicaciones diversas. Los tres puertos COM integrados permiten la conexión a dispositivos RS-232 más antiguos. Uno de los puertos COM se puede configurar también para el protocolo RS-422 o RS-485. A diferencia del BL PPC 7000 configurable, en los dispositivos preconfigurados viene ya establecida la configuración básica: el BL PPC15 7000 tiene una pantalla táctil de 15" y el BL PPC 17 7000 una pantalla táctil de 17". Ambos modelos están equipados con RAM de 4 GB y pueden dotarse de una tarjeta CF, un HDD o una SSD.

Sus ventajas

  • Potente procesador Intel®- Core™ i7
  • Grado de protección IP65 (lado frontal), IP20 (lado trasero)
  • Tres puertos COM

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701398
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 33 (C-6-2017)
EAN 4046356826419
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11.110,000 g
Número de tarifa arancelaria 84715000