Panel PC - BL PPC17 7000 - 2701396

Representación de una pantalla de 15 pulgadas

Panel PC industrial conforme a IP65 (17") con pantalla táctil resistiva. Potente procesador Intel® i7 con 4 GB RAM. Reequipable con dispositivo de almacenamiento masivo.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

El Panel PC Basicline PPC17 7000 dispone de un Intel® Core™ i7-3555LE, el cual se emplea debido a su gran capacidad gráfica y de cálculo. Gracias a su robusta ejecución y las posibilidades de E/S, el BL PPC17 7000 puede utilizarse en gran número de aplicaciones diversas. Los tres puertos COM integrados permiten la conexión a dispositivos RS-232 más antiguos. Uno de los puertos COM se puede configurar también para el protocolo RS-422 o RS-485. El BL PPC17 7000 tiene una pantalla táctil de 17". Este modelo está equipado con RAM de 4 GB (pueden instalarse hasta 16 GB) y puede dotarse de una tarjeta CF como HDD o SSD.

Sus ventajas

  • Potente procesador Intel® Core™ i7-3555LE
  • Grado de protección IP65 (lado frontal), IP20 (lado trasero)
  • Tres puertos COM

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701396
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 33 (C-6-2017)
EAN 4046356812917
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12.800,000 g
Número de tarifa arancelaria 84715000