Panel PC - BL PPC15 7000 - 2701395

Panel PC industrial conforme a IP65 (15") con pantalla táctil resistiva. Potente procesador Intel® i7 con 4 GB RAM. Reequipable con dispositivo de almacenamiento masivo.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

El Panel PC configurable BL PPC 7000 dispone de un procesador Intel® Core™ i7-3555LE, el cual se emplea debido al perfecto equilibrio entre su capacidad gráfica y de cálculo y su eficiencia energética. Gracias a su robusta ejecución y las posibilidades de E/S, el BL PPC 7000 puede utilizarse en gran número de aplicaciones diversas. Los tres puertos COM integrados permiten la conexión a dispositivos RS-232 más antiguos. Uno de los puertos COM se puede configurar también para el protocolo RS-422 o RS-485. A diferencia del BL PPC 7000 configurable, en los dispositivos preconfigurados viene ya establecida la configuración básica: el BL PPC15 7000 tiene una pantalla táctil de 15" y el BL PPC 17 7000 una pantalla táctil de 17". Ambos modelos están equipados con 4 GB RAM (pueden agregarse hasta 16 GB) y pueden dotarse de una tajeta CF como HDD o SDD.

Sus ventajas

  • Potente procesador Intel®- Core™ i7
  • Grado de protección IP65 (lado frontal), IP20 (lado trasero)
  • Tres puertos COM

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701395
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 33 (C-6-2017)
EAN 4046356812900
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11.500,000 g
Número de tarifa arancelaria 84715000