Panel PC - BL PPC17 3000 - 2701394

Representación de una pantalla de 15 pulgadas

Panel PC industrial conforme a IP65 (17") con pantalla táctil resistiva. Procesador Intel® Celeron® Dual Core de alto rendimiento energético. Reequipable con dispositivo de almacenamiento masivo.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

El Basicline 3000 es un PC equipado con un procesador Dual core Intel® Celeron® 1020E de 2,2 GHz. Se caracteriza por su equilibrio en potencia de cálculo, gráfica y eficiencia energética. Su diseño robusto y su capacidad de E/S hacen del BL PPC17 3000 un producto apto para un amplio espectro de aplicaciones. Los tres puertos COM integrados permiten la conexión a dispositivos RS-232 ya existentes. Uno de los puertos COM se puede configurar también para el protocolo RS-422 o RS-485. El BL PPC17 3000 dispone de una pantalla táctil de 17". El BL PPC17 3000 está equipado con una RAM de 4 GB (pueden instalarse hasta 16 GB) y permite la instalación de una tarjeta CF, HDD o SSD.

Sus ventajas

  • Potente y eficaz procesador Intel® Celeron® Dual-Core
  • Grado de protección IP65 (lado frontal), IP20 (lado trasero)
  • Tres puertos COM

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701394
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 33 (C-6-2017)
EAN 4046356812894
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12.800,000 g
Número de tarifa arancelaria 84715000