Panel PC - BL PPC15 3000 - 2701393

Panel PC industrial conforme a IP65 (15") con pantalla táctil resistiva. Procesador Intel® Celeron® Dual Core de alto rendimiento energético. Reequipable con dispositivo de almacenamiento masivo.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

El Panel PC configurable BL PPC 3000 dispone de un procesador Intel® Celeron® 1020E con 2,2 GHz, el cual se emplea debido al perfecto equilibrio entre su capacidad gráfica y de cálculo y su eficiencia energética. Gracias a su robusta ejecución y las posibilidades de E/S, el BL PPC 3000 puede utilizarse en multitud de aplicaciones diversas. Los tres puertos COM integrados permiten la conexión a dispositivos RS-232 más antiguos. Uno de los puertos COM se puede configurar también para el protocolo RS-422 o RS-485. A diferencia del BL PPC 3000 configurable, en los dispositivos preconfigurados viene ya establecida la configuración básica: el BL PPC15 3000 tiene una pantalla táctil de 15" y el BL PPC17 una pantalla táctil de 17". Ambos modelos están equipados con 4 GB RAM y pueden dotarse de una tarjeta CF como HDD o SDD.

Sus ventajas

  • Potente y eficaz procesador Intel® Celeron® Dual-Core
  • Grado de protección IP65 (lado frontal), IP20 (lado trasero)
  • Tres puertos COM

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701393
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 33 (C-6-2017)
EAN 4046356812887
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11.500,000 g
Número de tarifa arancelaria 84715000