Panel PC - BL PPC17 1000 - 2701337

Representación de una pantalla de 15 pulgadas

Panel PC industrial (PPC) de 17 pulgadas sin ventilador, con grado de protección IP65 y pantalla táctil resistiva. Procesador Intel® Atom™ de alto rendimiento energético con 2 GB RAM. Reequipable con dispositivo de almacenamiento masivo.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

El BL PPC17 1000 es un panel PC de 17 pulgadas con un procesador Intel® Atom™ N455 de 1,66 GHz. Gracias al montaje sin ventilador y a las muchas posibilidades de E/S, el BL PPC17 1000 es apropiado como panel PC industrial para su uso en las más diferentes aplicaciones. Los tres puertos COM integrados permiten la conexión a dispositivos RS-232 más antiguos. Uno de los puertos COM se puede configurar también para el protocolo RS-422 y RS-485. El BL PPC17 1000 ofrece una relación equilibrada entre rendimiento del procesador y eficiencia energética, junto a una conectividad de primera clase.

Sus ventajas

  • Grado de protección IP65 (lado frontal), IP20 (lado trasero)
  • Pantalla LC con pantalla táctil resistiva
  • Procesadores energéticamente eficientes Intel® ATOM™™
  • Sólo compatible con sistemas operativos incorporados
  • Tres puertos COM
  • Diseño sin ventilador

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701337
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 124 (C-8-2015)
EAN 4046356773119
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4.318,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100