Módulo de ampliación de E/S - NLC-IO-06I-04QRA-5A - 2701331

Módulo de ampliación E/S para el empleo con la unidad base Nanoline de 100-240 V AC. Equipada con seis entradas digitales y cuatro canales de salida de relé de 5 A. Como máximo pueden conectarse tres módulos de ampliación de E/S a la unidad base.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701331