Tablet-PC - TPC 6013 S W7E - 2701316

Tablet-PC móvil con pantalla táctil, pantalla Widescreen 13,3", carcasa cerrada, Atom™ 1,6 GHz Z530, Windows 7 embedded MUI

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Las redes industriales modernas permiten que los pasos de trabajo y los procesos resulten cada vez más móviles. Con el nuevo Tablet PC TPC 6013 S W7E se pueden realizar operaciones móviles de forma profesional tanto en ambientes interiores como exteriores. Con la clase de protección IP54 (IP65 en el lado frontal) también el Tablet-PC también puede utilizarse bajo unas malas condiciones meteorológicas. Dos baterías smart de iones de litio idénticas ofrecen suficiente potencia para la utilización móvil permanente. Para la conexión inalámbrica en la red existente está disponible la comunicación inalámbrica por WLAN 802.11 a/b/g o también Bluetooth 2.0 CLASS 1 y CLASS 2.

Sus ventajas

  • Margen de temperatura 0 °C a +40 °C
  • Grado de protección IP65 (lado frontal), IP54 (lado trasero)
  • Óptimo enlace a red a través de Gigabit Ethernet o WLAN
  • Procesadores energéticamente eficientes Intel® ATOM™™
  • Manejo cómodo mediante cinco teclas frontales
  • Completo programa de accesorios

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701316
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 143 (C-8-2013)
EAN 4046356737463
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.500,000 g
Número de tarifa arancelaria 84713000