Módulo Inline - IB IL 24 PWR IN/R-XC-PAC - 2701298

La figura muestra el artículo estándar

Borne de alimentación o borne de realimentación Inline, variante para condiciones extremas, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), 24 V DC, sin fusible

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline.
Si se ha logrado la capacidad de corriente máxima del repartidor de potencial UL, puede utilizarse este borne para volver a alimentar la tensión lógica.
Aplique para ello al borne una tensión de 24 V DC (U24 V). A partir de esta tensión se generan la tensión lógica (UL) y la tensión de alimentación para los bornes analógicos (UANA).
Además, el borne permite la alimentación de la tensión principal de 24 V DC (UM) y de la tensión de segmento de 24 V DC (US).
Características
- Posibilidad de alimentación de todas las tensiones de 24 V DC requeridas para el nivel de señal débil de una estación Inline
- Indicaciones de diagnóstico

Sus ventajas

  • Posibilidad de alimentación de todas las tensiones de 24 V requeridas para el nivel de señal débil de una estación Inline
  • Indicaciones de diagnóstico y estado
  • Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
  • Mayor rango de temperatura -40 °C...+70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)
  • Placas de circuito impreso barnizadas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701298
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 136 (C-6-2017)
EAN 4046356735704
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 192,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091