Enrutador - FL MGUARD PCI4000 - 2701274

Aparato de seguridad en formato PCI, ranura para tarjeta SD, cortafuegos inteligente con compendio de funciones completo para máxima seguridad y sencillez de configuración, enrutador con NAT/1:1-NAT, opcionalmente supervisión de integridad VPN/CIFS

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • La más alta seguridad
  • Máximo rendimiento
  • Herramienta central de gestión

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701274
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 439 (C-6-2017)
EAN 4046356807388
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 155,000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200