Módulo E/S - AXL F DI16/4 XC 2F - 2701224

La figura muestra el artículo estándar

Axioline F XC, Módulo de entrada digital, Entradas digitales: 16, 24 V DC, técnica de conexión: 4 conductores, Variante Extreme Conditions, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

El módulo está previsto para la utilización dentro de la estación Axioline F.
Se utiliza para el registro de señales digitales.
Para elevar la inmunidad a interferencias puede ajustar los tiempos de filtro de las entradas.
Los tiempos de filtro de 100 μs permiten al usuario realizar de forma aplicativa una función de contaje con una frecuencia de entrada de 5 kHz como máximo.

Sus ventajas

  • 16 entradas digitales según EN 61131‑2 modelo 1 y modelo 3
  • 24 V DC, 2,4 mA
  • Conexión de los sensores en técnica de 2, 3 y 4 conectores
  • Tiempo de actualización mínimo 100 μs
  • Tiempos de filtros ajustables en dos niveles: < 100 µs o 500 µs
  • Máxima frecuencia de entrada: 5 kHz
  • Máxima corriente de carga admisible por sensor: 2 A
  • Máxima corriente de carga admisible del módulo: 4 A (2 A por cada grupo de 8 entradas)
  • Placa de características guardada
  • Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
  • Mayor rango de temperatura -40 °C ... +70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)
  • Placas de circuito impreso barnizadas parcialmente
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701224
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 75 (C-6-2019)
EAN 4046356730877
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 278,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar