Acoplador del bus - AXL F BK PN XC - 2701222

Similar a la ilustración

Acoplador de bus Axioline F para PROFINET, variante Extreme Conditions (incluido módulo de zócalo de bus y conector)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

El acoplador de bus es el nexo de unión entre una red PROFINET y el sistema Axioline F.
Con ayuda del acoplador de bus podrá conectar hasta 63 participantes Axioline F a un sistema Ethernet existente.

Sus ventajas

  • Se pueden conectar hasta otros 63 participantes bus Axioline
  • Soporte PROFIsafe
  • 2 conexiones RJ45
  • BootP y DCP
  • Indicaciones de diagnóstico y estado
  • Firmware actualizable
  • Tiempo de exploración típico del bus local Axioline F aprox. 10 μs
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701222
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356729789
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 222,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar