Módulo Inline - IB IL TEMP 4/8 RTD-EF-XC-PAC - 2701218

La figura muestra el artículo estándar

Borne de entradas analógicas Inline Modular; 8 entradas, RTD (sensor de resistencia), técnica de conexión de 4 conductores, variante Extreme Conditions, completo con conectores para periferia numerados individualmente

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Modelos de sensores Pt, Ni, Cu, KTY según DIN y SAMA
  • Registro de valores medidos con resolución de 16 bits
  • Channel-Scout para reconocimiento de canal óptico
  • Conexión de los sensores en técnica de 2, 3 y 4 conectores
  • Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
  • Mayor rango de temperatura -40 °C...+70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)
  • Placas de circuito impreso barnizadas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701218
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 165 (C-6-2017)
EAN 4046356728836
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 190,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091