Borne funcional Inline - IB IL TEMP 2 RTD-XC-PAC - 2701217

La figura muestra el artículo estándar

Borne entradas analóg. Inline, variante p. condiciones extrem., completo c. acc. (conector y superf. de rotulación), 2 entradas, RTD (sensor de resistencia), técn. conexión 2, 3, 4 conductores

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline.
Se utiliza para el registro de las señales de sensores de temperatura resistivos.
El borne soporta todos los sensores habituales de platino y níquel según DIN EN 60751 y SAMA.
Adicionalmente se soportan los sensores Cu10, Cu50, Cu53, así como KTY81 y KTY84.
La temperatura de medición se representa mediante valores de 16 bits en dos palabras de datos de proceso (una palabra por cada canal).
Las medidas y comprobaciones de ingeniería especiales permiten el uso del borne bajo condiciones ambientales extremas.

Sus ventajas

  • 2 entradas para sensores de temperatura resistivos
  • Modelos de sensores Pt, Ni, Cu, KTY según DIN y SAMA
  • Conexión de los sensores en técnica de 2, 3 y 4 conectores
  • Parametrización de los distintos canales independientes entre sí mediante el sistema de bus
  • Posibilidad de representar los valores medidos en tres formatos distintos
  • Registro de valores medidos con resolución de 16 bits
  • Channel-Scout para reconocimiento de canal óptico
  • Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
  • Mayor rango de temperatura -40 °C...+70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)
  • Placas de circuito impreso barnizadas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701217
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 165 (C-6-2017)
EAN 4046356728829
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 67,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091