Módulo Inline - IB IL 24/48 DOR 2/W-XC-PAC - 2701214

La figura muestra el artículo estándar

Inline XC, Módulo de relés, Salida de relé: 2 (contactos sin potencial), 24 V AC / 48 V DC, 2 A, para conectar cargas óhmicas, Variante Extreme Conditions, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protection: IP20, incluidos Inline conector y superficie de rotulación

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline.
Este dispone de dos contactos inversores de relé, diseñados independientemente entre sí y libres de potencial.
Las medidas y comprobaciones de ingeniería especiales permiten el uso del borne bajo condiciones ambientales extremas.

Sus ventajas

  • 2 relés
  • Conexiones para 2 actuadores libres de potencial
  • Corriente nominal por salida: 2 A
  • Corriente total del borne: 4 A
  • Indicaciones de diagnóstico y estado

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701214
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 157 (C-6-2017)
EAN 4046356727792
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 63,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091