Módulo Inline - IB IL AI/TEMP 4 RTD-XC-PAC - 2701165

La figura muestra el artículo estándar

Inline XC, Módulo de entrada analógica, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, Variante Extreme Conditions, índice de protection: IP20, incluidos Inline conector y superficie de rotulación

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline.
El borne posee cuatro entradas, que pueden configurarse opcionalmente y de forma independiente entre sí para la medición de tensiones o resistencias así como de sensores de temperatura de resistencia.
La conexión de los sensores se realiza en la tecnología de 2 conductores de forma que al usar sensores con coeficientes de temperatura relativamente bajos (p. ej. sensores de placa de circuito impreso) se recomienda una resistencia nominal de como mínimo 1000 Ω.
Para la medición de temperatura mediante resistencias NTC, cuya ventaja es un coeficiente de temperatura alto, resulta adecuada la medición de resistencia con conversión a valores de temperatura.
Las medidas y comprobaciones de ingeniería especiales permiten el uso del borne bajo condiciones ambientales extremas.

Sus ventajas

  • Entradas de tensión 0 V...10 V
  • Entradas para mediciones de temperatura
  • Conexión de los sensores en técnica de 2 conductores
  • Indicaciones de diagnóstico y estado
  • Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
  • Mayor rango de temperatura -40 °C...+70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)
  • Placas de circuito impreso barnizadas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701165
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356716895
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 68,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091