Módulo Inline - IB IL 24 SEG/F-XC-PAC - 2701163

La figura muestra el artículo estándar

Terminal de segmento Inline, variante para condiciones extremas, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), 24 V DC, con fusible

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline.
Con este borne puede diseñar dentro de un circuito principal un circuito parcial protegido (circuito de segmento).
El fusible interno protege el circuito de segmento.
El borne no sirve para la alimentación de tensión. Por este motivo, tampoco posee elementos para la protección contra inversión de polaridad y sobretensión.
Las medidas y comprobaciones de ingeniería especiales permiten el uso del borne bajo condiciones ambientales extremas.

Sus ventajas

  • Montaje automático de un circuito de segmento dentro del circuito principal
  • Protección del circuito de segmento mediante un fusible interno
  • Indicaciones de diagnóstico y estado
  • Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
  • Mayor rango de temperatura -40 °C...+70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)
  • Placas de circuito impreso barnizadas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701163
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 139 (C-6-2017)
EAN 4046356713764
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 59,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091