Borne funcional Inline - IB IL CAN-MA-XC-PAC - 2701160

La figura muestra el artículo estándar

Módulo de función Inline, variante para condiciones extremas, para la conexión del sistema CAN-bus, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline.
Permite la integración de un sistema CANBus subordinado en la estación Inline y, por consiguiente, en el sistema de bus utilizado.
El borne funciona dentro de la estación Inline como maestro CAN para el sistema CAN subordinado.
Las medidas y comprobaciones de ingeniería especiales permiten el uso del borne bajo condiciones ambientales extremas.
Características CAN
- CAN-Master
- Protocolo: modo transparente
- Velocidad de transmisión: máx. 1 MBit/s
– Intercambio de mensajes de error y diagnóstico a través de la palabra de estado
Características de bus local
- Velocidad de transmisión 500 kBit/s
- Ancho de datos máximo 2 x 64 bytes (= 128 bytes = 64 palabras)
- Ancho del canal de datos: 126 bytes
- Ancho de la palabra de comando/estado: 2 bytes
Características generales
- Interfaz serie con lápiz de memoria USB insertado para el almacenamiento de los datos de configuración
- Interruptor DIP para el ajuste del ancho de datos
- Indicaciones de diagnóstico y estado locales

Sus ventajas

  • Sencilla herramienta de software independiente del mando para la configuración de la red CAN
  • Interfaz de serie (puerto S) incl. un stick de memoria para asegurar la configuración
  • Modo transparente
  • Velocidad de transmisión 10 kBits/s hasta 1 MBits/s
  • Tipo de datos mínimo: 1 byte
  • Ancho de datos máximo 2 x 64 bytes (= 128 bytes = 64 palabras)
  • Interruptor DIP para el ajuste del ancho de datos
  • Indicaciones de diagnóstico y estado
  • Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
  • Mayor rango de temperatura -40 °C...+70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)
  • Placas de circuito impreso barnizadas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701160
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 176 (C-6-2017)
EAN 4046356713856
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 108,700 g
Número de tarifa arancelaria 85389091