Borne para transformador - TRK 2,5 N-FS OG - 2701158

Borne para transformador, tipo de conexión: Conexión por tornillo, longitud: 28,5 mm, anchura: 20 mm, altura: 19 mm, color: naranja

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701158
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918060473
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,080 g
Número de tarifa arancelaria 85369010