Acoplador del bus - IBS IL 24 BK-T/U-XC-PAC - 2701150

Inline XC, Acoplador de bus, INTERBUS, Conector apantallado Inline, Variante Extreme Conditions, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protection: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

El acoplador de bus acopla una estación Inline al bus remoto INTERBUS y pone a disposición las tensiones de alimentación para los participantes conectados.

Sus ventajas

  • Conexiones de bus remoto para cable de cobre
  • Separación galvánica
  • Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
  • Mayor rango de temperatura -40 °C...+70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)
  • Placas de circuito impreso barnizadas
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701150
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 131 (C-6-2017)
EAN 4046356713771
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 214,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091