Software - VISU+ 2 RT 2048 NETWORKING - 2701143

Licencia runtime para Visu+ más la función networking con una restricción de datos E/S y variables en scripting a 2048 bytes.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Funcionalidad completa SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) con visualización, representación de tendencias y gestión de alarmas
  • Registro de datos, representación de tendencias y gestión de recetas
  • Scripts en VBA e IL elaborables
  • Acoplamiento de mando con OPC
  • Imágenes de procesos totalmente escalables para el uso de un diseño en diferentes aparatos y tamaños de pantalla
  • Multilingüismo del software y de los proyectos mediante soporte Unicode y conmutación en línea
  • Protección de acceso con gestión de usuarios
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701143
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 443 (C-8-2015)
EAN 4046356703536
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 81,000 g
Número de tarifa arancelaria 85234910