Terminal de operación - NLC-OP1-LCD-032-4X20 - 2701137

Interfaz de usuario para sistemas de mando Nanoline. Directamente montada en el equipo de base. Puede instalarse remotamente mediante el kit de montaje.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Interfaz de usuario para controladores Nanoline. 8 líneas, display retroiluminado de 20 caracteres con información para el usuario sobre el funcionamiento y la configuración. Introducción y selección de datos en el sistema de control mediante teclas numéricas y de dirección. Posibilidad de montaje directamente junto a la unidad básica, de montaje alejado con ayuda del kit opcional de montaje o de utilización como herramienta de mantenimiento.

Sus ventajas

  • Las teclas numéricas (0 - 9), de dirección (hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha) y las teclas de entrada permiten al usuario introducir avisos propios
  • Muestra al usuario avisos requiriendo entradas de datos
  • Se puede integrar en la unidad base o descentralizado en una pared (distancia 1 m)
  • Tamaño de texto variable para una legibilidad mejorada de los avisos propios (4 x 20 o 2 x 10 o una combinación de ambos)
  • Su capacidad hot-swap permite su uso como herramienta de servicio y de seguridad
  • Permite visualizar todos los puntos de E/S, registros, marcas, temporizadores, contadores y marcas de programa y sistema

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701137
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 471 (C-8-2015)
EAN 4046356325288
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 118,300 g
Número de tarifa arancelaria 85371098

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Servicio

HIGHLIGHTS 2020

Soluciones creativas para un mundo inteligente

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar