PC industrial - VL IPC P7000 - 2701127

Similar a la ilustración

PC de panel industrial (PPC) con grado de protección IP65 o Box PC (BPC) con grado de protección IP20 y procesador Intel® Core™ i7. Memoria de trabajo de 2 GB a 8 GB. Opciones de memoria de datos en formato HDD, SSD y CompactFlash® (CF). Disponible con diferentes sistemas operativos.

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Ordenador industrial Valueline® P7000 con opciones de configuración. Las posibilidades de selección incluyen procesador, pantalla, memoria de datos, RAM, tarjeta CompactFlash® y métodos de montaje.

Sus ventajas

  • Configurable como Panel-PC (PPC) o Box-PC (BPC)
  • Disponible modelo sin ventilador para aplicaciones industriales
  • Potente procesador Intel® Core™ i7
  • Panel-PC (PPC): IP65 en la cara delantera e IP20 en el dorso
  • Box-PC (BPC): IP20
  • Temperatura ambiente en servicio de 0 °C a 45 °C
  • Montaje mural, lateral o en placa frontal
  • Pantallas táctiles de 12 a 24 pulgadas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701127
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 117 (C-8-2015)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3.400,000 g
Número de tarifa arancelaria 84715000