Convertidor de frecuencia - VFD 5040 IL IB - 2701058

El convertidor de frecuencia Inline es un dispositivo compacto trifásico con 4,0 kW, accionable con un ILC 1x1 como participante de bus local Inline, parametrización con FDT/DTM desde PC Worx.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Los convertidores de frecuencia Inline se integran sin soldaduras en el sistema Easy Automation de Phoenix Contact. La conexión de un convertidor de frecuencia Inline a un ILC de la clase 100 se lleva a cabo con una placa Inline IB IL 24 FLM-PAC. Mediante el DTM específico del dispositivo con superficies gráficas, los dispositivos pueden parametrizarse de forma cómoda en la ingeniería de PC Worx. Phoenix Contact ofrece los dispositivos en cuatro clases de potencia distintas hasta máximo 4 kW.

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701058
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 53 (C-5-2017)
EAN 4055626008530
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.500,000 g
Número de tarifa arancelaria 85044090