Unidad base - NLC-050-024X-08I-04QRX-05A - 2701056

Unidad base Nanoline de 24 V AC/DC. Equipada con 8 entradas digitales y 4 canales de salida de relé digitales. Pueden agregarse canales de E/S y como máximo pueden utilizarse 3 módulos de ampliación de E/S. Unos módulos de comunicación opcionales facilitan la conectividad en red o conectividad serie. Aparato de operación opcional con interfaz de usuario. Programación mediante nanoNavigator.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Un aparato de operación se puede integrar en la unidad base o se puede instalar de manera descentralizada en una pared
  • Un lenguaje de programación intuitivo para diagramas de flujo y esquemas de contactos
  • En la unidad base están integradas las entradas digitales, las salidas de relé, así como las entradas analógicas, incluido el contador de alta velocidad

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701056
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 463 (C-8-2015)
EAN 4046356325356
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 320,400 g
Número de tarifa arancelaria 85371098