Unidad base - NLC-050-024D-06I-04QTN-00A - 2701030

Unidad base Nanoline de 24 V DC. Equipada con 6 entradas digitales y 4 canales de salida NPN digitales. Pueden agregarse canales de E/S y como máximo pueden utilizarse 3 módulos de ampliación de E/S. Unos módulos de comunicación opcionales facilitan la conectividad en red o conectividad serie. Aparato de operación opcional con interfaz de usuario. Programación mediante nanoNavigator.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Un aparato de operación se puede integrar en la unidad base o se puede instalar de manera descentralizada en una pared
  • Un lenguaje de programación intuitivo para diagramas de flujo y esquemas de contactos
  • En la unidad base están integradas las entradas digitales, las salidas de relé, así como las entradas analógicas, incluido el contador de alta velocidad

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701030
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 462 (C-8-2015)
EAN 4046356325370
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 296,500 g
Número de tarifa arancelaria 85371098

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar