Panel PC - VMT 3010 - 2701003

La figura puede variar en función de la configuración

IPC configurable en IP65 con pantalla táctil, display de 10,4", carcasa cerrada. Configurables: entre otras cosas, procesador, memoria de trabajo y sistema operativo.

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

VMT: facilita la movilidad
El VMT 3010 es un PC terminal eficiente con pantalla táctil y USB frontal integrado en una carcasa de aluminio fundido con tapa de plástico, robusta y elegante. El terminal se suministra equipado de serie con un teclado de software. En el teclado de software están todas las teclas alfanuméricas de un teclado estándar. También se puede conmutar a un bloque numérico separado.
El VMT 3010 dispone de una pantalla TFT a color de alta resolución de 10,4" con una resolución de 1024 x 768 píxeles.
El terminal plano se distingue especialmente por un grado de protección alto IP65 y por el montaje sencillo y directo en la máquina. Mediante la alimentación de tensión de 19 - 29 V, el VMT 3010 se adecua especialmente a la utilización móvil.
El montaje se puede realizar con un ángulo de soporte (izq. y der.), pie de mesa, soporte estándar Vesa o adaptador de conexión de soporte Rittal.
Las siguientes características de equipamiento se pueden configurar individualmente: procesador, memoria de trabajo y sistema operativo.

Sus ventajas

  • Margen de temperatura ampliado
  • Óptimo enlace a red a través de Gigabit Ethernet o WLAN
  • Completo programa de accesorios
  • Procesadores energéticamente eficientes Intel® ATOM™™
  • Montaje sin ventilador
  • Carcasa completamente cerrada en IP65

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701003
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 141 (C-8-2013)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.900,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar