Borne funcional Inline - IB IL TEMP 8 UTH/RTD-PAC - 2701000

Borne de entradas analógicas Inline, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), 8 canales, TC (termopar), RTD (sensor de resistencia), técnica de conexión de 2, 3 conductores

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline.
Con este borne tiene a su disposición un módulo de entrada de 8 canales con dos márgenes de resistencia lineales para sensores de temperatura resistivos y un rango de tensión para termopares.
Este borne soporta entre otros– sensores de platino y níquel, p. ej. Pt 100, Pt 1000, Ni 100 así como Ni 1000 según las normas EN 60751 y DIN 43760– todos los termopares usuales según las normas EN 60584-1 y DIN 43710
La comunicación se realiza opcionalmente mediante el canal de parámetros (PCP) o mediante los datos de proceso.

Sus ventajas

  • 8 entradas para sensores de temperatura
  • Conexión de 3 conductores en sensores de resistencia (Pt 100, Ni 100, Pt 1000, Ni 1000 y otros)
  • Conexión de 2 conductores en termopares
  • Registro interno y externo y compensación de la temperatura de ajuste de comparación (configurable)
  • Entrada de corriente individual 1 A para transformador de corriente de suma para supervisión de la corriente de calefacción
  • Tiempo de exploración: 20 ms (para todos los canales)
  • Supresión máxima 50 Hz/60 Hz
  • Alta precisión y alta inmunidad a interferencias
  • Estabilidad térmica
  • Medición de la temperatura, la tensión y la resistencia con una resolución muy elevada
  • Los valores de resistencia (R0) pueden preajustarse por separado mediante parametrización
  • Parametrización de los distintos canales independientes entre sí
  • Indicaciones de diagnóstico y estado
  • Funcionalidad Channel Scout para la identificación óptica de canales durante la puesta en servicio

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701000
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 164 (C-6-2017)
EAN 4046356673594
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 234,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091