Panel táctil - WP 15T - 2700935

Panel táctil con 38,1 cm / 15"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 1024 x 768 Píxel(es) (XGA), 65536 colores, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 5.0 y software de usuario: MicroBrowser. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Rápida puesta en marcha
  • Montaje sencillo, escasa profundidad de montaje y construcción compacta
  • Micronavegador (WebVisit Client) integrado de forma estándar en todos los aparatos
  • Pantalla disponible en tamaños de 8,9 cm (3,5") a 38,1 cm (15")
  • Sustitución sencilla: el proyecto de visualización está memorizado en el PLC (servidor web)
  • Eficiencia energética mediante retroiluminación LED

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700935
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 17 (C-6-2017)
EAN 4046356665711
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.300,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100