Panel táctil - TP 3057T SER - 2700910

Panel táctil con 14,5 cm / TFT de 5,7"-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 320 x 240 Píxel(es) (QVGA), 65536 colores, Xscale® PXA320, 806 MHz, 1x COM (RS-232), 2x USB Host 1.1, 1x CompactFlash®, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 6.0 y software de usuario: Visu+ / AX OPC Server. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Montaje sencillo, escasa profundidad de montaje y construcción compacta
  • Rápida puesta en marcha
  • Visu+ RT y servidor AX OPC integrados de serie en todos los aparatos
  • Pantalla disponible en tamaños de 14,5 cm (5,7") a 30,7 cm (12,1")
  • Ampliable con tarjeta CF externa
  • Ampliable con tarjeta CF externa
  • Eficiencia energética mediante retroiluminación LED

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700910
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 104 (C-8-2015)
EAN 4046356585323
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3.330,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100