Panel táctil - TP 3057T PB - 2700907

Panel táctil con 14,5 cm / TFT de 5,7"-pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 320 x 240 Píxel(es) (QVGA), 65536 colores, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 6.0 y software de usuario: Visu+ / AX OPC Server. (sistema bus: PROFIBUS DP)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Montaje sencillo, escasa profundidad de montaje y construcción compacta
  • Rápida puesta en marcha
  • Visu+ RT y servidor AX OPC integrados de serie en todos los aparatos
  • Pantalla disponible en tamaños de 14,5 cm (5,7") a 30,7 cm (12,1")
  • Ampliable con tarjeta CF externa
  • Eficiencia energética mediante retroiluminación LED

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700907
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 104 (C-8-2015)
EAN 4046356585293
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3.330,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar