Juego de conectores - IB IL 24 PSDO 8-PLSET/CP/R - 2700722

Juego de machos, compuesto por cuatro machos Inline con electrónica de descarga integrada

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Juego de machos, compuesto por cuatro machos Inline con electrónica de descarga integrada
Se optimizan las posibilidades de diagnóstico y la resolución de errores de su aplicación de seguridad si trabaja con cargas capacitivas externas o capacidades de cable en las salidas de PSDO.
Utilizando este juego de machos se acorta el tiempo de descarga típico (toff ) a 3,3 µF / 24 V en aprox. 400 µs (30 V, toff aprox. 600 µs) por canal.

Sus ventajas

  • Hasta 2,2 uF por salida conectable

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700722
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 296 (C-6-2017)
EAN 4046356651370
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 119,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091