Juego de conectores - IB IL 24 PSDI 8-PLSET/CP/R - 2700720

Juego de machos, compuesto por cuatro machos Inline con electrónica de descarga integrada

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Juego de machos, compuesto por cuatro machos Inline con electrónica de descarga integrada.
Se optimizan las posibilidades de diagnóstico y la resolución de errores de su aplicación de seguridad si trabaja con cargas capacitivas externas o sensores capacitivos en las salidas del PSDI.

Sus ventajas

  • Se pueden conectar hasta un total de 500 m de longitud del tubo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700720
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 297 (C-6-2017)
EAN 4046356651493
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 121,800 g
Número de tarifa arancelaria 85366990