An error occured while your request was computed

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

El contador de aire comprimido detecta el flujo de vol. según ISO 2533. Por ello, no son necesarias correcciones con oscilaciones de temperatura o de presión. La dinámica de medición elevada del sistema permite determinar con seguridad pequeñas cantidades como, p. ej., fugas. Al estar integrado en una longitud de medición definida se garantiza un exactitud y reproducibilidad elevadas.

Sus ventajas

  • Comunicación IO-Link
  • Cortocircuito: conmutado
  • Rango de medición: 2,3 - 700,0 Nm3/h
  • Protec. contra invers. polaridad, resistente a sobrecarga
  • Salida impulsos
  • Salida analógica y salida de conmutación
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700709
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 217 (C-5-2017)
EAN 4046356625272
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4.332,000 g
Número de tarifa arancelaria 90262020