Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH IRT TX 3POF - 2700692

Switch Ethernet, con un puerto en formato RJ45 y tres puertos en formato POF SC-RJ para PROFINET RT/IRT, posibilidad de montaje sobre carril

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Los FL SWITCH IRT son switches de cuatro puertos para aplicaciones PROFINET. La arquitectura de switches ERTEC-400 garantiza una integración y un diagnóstico óptimos de los componentes de infraestructura en redes PROFINET. Para ello, los switches pueden configurarse con todas las funciones desde un sistema de control PROFINET superpuesto. La integración en el sistema de ingeniería superpuesto se realiza de forma sencilla y fiable mediante los archivos GSDML o FDCML disponibles.
Estos equipos destacan por las siguientes características:
- El diagnóstico y la parametrización se realizan mediante el protocolo PROFINET a partir del sistema de control.
- Los switches pueden parametrizarse desde cualquier sistema de control con funcionalidad PROFINET e integrarse en el sistema de ingeniería.
- Soporte LLDP para el reconocimiento de topología en el entorno PROFINET.
- Protocolo DCP para asignación de la dirección IP directamente desde el sistema de control.
- Memoria de parametrización MEM-Plug para guardar la configuración del equipo.
- Puertos POF-SCRJ para fibras de polímero o PCF confeccionables en el campo incluida la monitorización de la calidad de recorrido vía PROFINET y LED de diagnóstico directamente en el switch.
- Los switches de la línea FL SWITCH IRT soportan el uso del ERTEC 400 PROFINET IRT incluido el proceso Cut-Through.
- Gestión basada en web para una monitorización y configuración sencillas en el navegador web.
- Soporte SNMP para la monitorización y configuración con herramientas IT estándar.

Sus ventajas

  • Construcción plana
  • Cut-Through Switching
  • PN IO Device
  • MRP (cliente y maestro)
  • SNMP
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700692
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 417 (C-6-2017)
EAN 4046356658461
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 450,000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200