Cable de antena - FL LCX PIG-EF142-N-N - 2700677

Cable de antena, diámetro exterior: 5 mm, conductor interior: flexible, amortiguación: 0,3/0,5/0,8 dB con 0,9/2,4/5,8 GHz, conexión: 2 x N (macho), longitud de cable: 0,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil tendido mediante conductores interiores flexibles
  • Resistente a los rayos ultravioleta
  • Resistente a aceite
  • Sin halógenos
  • Ignífugo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700677
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 475 (C-6-2017)
EAN 4046356619578
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 88,100 g
Número de tarifa arancelaria 85442000