Control - S-MAX 400 CE PN MC - 2700609

PLC de alto nivel con funciones Motion Control, basado en PC con completa conectividad Ethernet con la que se acoplan los periféricos a través de INTERBUS, PROFINET y Sercos.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

El S-MAX 400 CE PN MC es un mando de alto nivel con completa compatibilidad Ethernet e IT, así como con funcionalidad integrada Motion Control adicional. Al igual que todos los mandos de Phoenix Contact, este aparato se programa con el software PC Worx y por tanto con el estándar IEC 61131-3 correspondiente. Para integrar cantidades medias y altas de E/S en el control PLC están integrados el maestro INTERBUS, Modbus/TCP y PROFINET.
La funcionalidad Motion Control pone a disposición en el S-MAX 400 CE PN MC de componentes funcionales adicionales IEC 61131, certificadas según PLCopen - Function Blocks for Motion
Control Part 1 + 2.
De esta manera, se agregan las funciones de movimiento de forma sencilla al programa PLC, incrementando la claridad de la programación completa de la máquina.
Los accionamientos para el Motion Control se conectan en red a través de Sercos. Gracias al funcionamiento paralelo de Sercos y del cálculo Motion Control pueden alcanzarse ciclos muy cortos. El tiempo de exploración del Motion Control depende del número de ejes conectados y arranca a 500 µs. Dependiendo del grado de ampliación del sistema puede ser de 1 ms, 2 ms o 4 ms. El ciclo Sercos sirve tanto para el control Motion como para todos los accionamientos como reloj de sistema y se mantiene siempre exacto.

Sus ventajas

  • Ingeniería con PC Worx (IEC 61131-3)
  • Compatibilidad con numerosos protocolos como: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, etc.
  • Interfaz Ethernet integrada
  • Maestro Sercos II integrado
  • Controlador PROFINET integrado y dispositivo PROFINET
  • Maestro de bus de campo de valor integral (8192 puntos E/S)
  • Sistema de archivos flash
  • Entorno de ejecución Motion Control según el estándar PLCopen (parte 1 y parte 2)
  • servidor FTP
  • Servidor web integrado para la visualización con WebVisit
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700609
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 29 (AX-2011)
EAN 4046356163538
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.500,000 g
Número de tarifa arancelaria 85371091