Borne funcional Inline - IB IL DALI/MM-PAC - 2700605

Inline, Maestro DALI, Apto para Multi Master, unidad de red DALI integrada, separación galvánica segura, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline.
Se trata de un maestro DALI apto para Multi Master que sirve para accionar luces con balastos DALI según IEC 62386 (antes IEC 60929).
Además, el borne soporta el funcionamiento Multi Master para la comunicación con sensores Tridonic-M.
Para la alimentación de bus DALI integrada el borne precisa una alimentación de 24 V DC. Esta puede producirse automáticamente mediante el repartidor de potencial UM o alternativamente mediante el conector de conexión 1.

Sus ventajas

  • Maestro DALI con alimentación integrada de bus DALI
  • Envío y recepción de órdenes DALI de 2 y 3 bytes
  • Alimentación DALI desconectable
  • Adecuado tanto para servicio maestro individual o multimaestro
  • Separación galvánica segura del bus DALI
  • Bus DALI protegido contra una conexión involuntaria de la tensión de red (hasta 250 V AC)
  • Comunicación a través de datos de proceso
  • Indicaciones de diagnóstico y estado

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700605
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 175 (C-6-2017)
EAN 4046356987103
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 180,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091