Relés de acoplamiento - PSR-PC20-1NO-1NC-24DC-SP - 2700578

La figura muestra la variante con conexión por tornillo

Relé de acoplamiento para aplicaciones de alta y baja demanda SIL 3, acopla señales de salida digitales a la periferia, 1 circuito de disparo, 1 circuito de acuse de recibo, 1 salida de aviso digital, aplicaciones Safe-State-Off, filtro de impulsos de prueba, conexión TBUS, borne de conexión por resorte enchufable

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Hasta SIL 3 según IEC 61508
  • Contactos conducción forzada según EN 50205
  • Sencillo Proof Test según IEC 61508 a través de contacto de aviso integrado
  • Homologado para aplicaciones de la clase I, zona 2
  • Ancho reducido de la carcasa de solo 12,5 mm
  • Circuito de disparo opcionalmente protegido por fusible mediante fusible lento interno
  • Larga vida útil mediante filtrado de impulsos de prueba del mando
  • 1 circuito de disparo, 1 salida de aviso digital, 1 circuito de intensidad diagnóstico
  • Acopla señales de salida digitales de mandos a prueba de fallos en la periferia (válvulas, etc.) para la separación galvánica y el ajuste de la potencia
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700578
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 284 (C-6-2017)
EAN 4046356916400
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 182,100 g
Número de tarifa arancelaria 85364900