Relé de seguridad - PSR-MC62-2NO-1DO-24DC-SC - 2700574

Relé de seguridad para controles bimanuales según EN 574 tipo IIIC, hasta SILCL 3, cat. 4, PL e, monitorización de simultaneidad < 0,5 s, 2 circuitos de corriente de autorización, US = 24 V DC, borne de tornillo enchufable

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Hasta Cat.4/PL e según ISO 13849-1, SILCL 3 según IEC 62061
  • Tipo IIIC según EN 574
  • Ancho reducido de la carcasa de solo 12,5 mm
  • 2 circuitos de disparo, 1 salida de aviso digital
  • Activación automática
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700574
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 225 (C-6-2019)
EAN 4046356966979
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 132,730 g
Número de tarifa arancelaria 85371098

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios