Relé de seguridad - PSR-MC60-2NO-1DO-24DC-SP - 2700572

La figura muestra la variante con conexión por tornillo

Relé de seguridad para controles bimanuales según EN 574 tipo IIIA, hasta SILCL 1, cat. 1, PL c, monitorización de simultaneidad < 0,5 s, 2 circuitos de corriente de autorización, US = 24 V DC, borne de conexión por resorte enchufable

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Hasta Cat.1/PL c según ISO 13849-1, SILCL1 según IEC 62061
  • Tipo IIIA según EN 574
  • Ancho reducido de la carcasa de solo 12,5 mm
  • 2 circuitos de disparo, 1 salida de aviso digital
  • Activación automática
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700572
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 257 (C-6-2017)
EAN 4046356988360
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 111,280 g
Número de tarifa arancelaria 85371098