Relé de seguridad - PSR-MC60-2NO-1DO-24DC-SC - 2700571

Relé de seguridad para controles bimanuales según EN 574 tipo IIIA, hasta SILCL 1, cat. 1, PL c, monitorización de simultaneidad < 0,5 s, 2 circuitos de corriente de autorización, US = 24 V DC, borne de tornillo enchufable

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Hasta Cat.1/PL c según ISO 13849-1, SILCL1 según IEC 62061
  • Tipo IIIA según EN 574
  • Ancho reducido de la carcasa de solo 12,5 mm
  • 2 circuitos de disparo, 1 salida de aviso digital
  • Activación automática
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700571
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 257 (C-6-2017)
EAN 4046356988353
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 147,300 g
Número de tarifa arancelaria 85371098